Opublikuj swoje produkty
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    For strength that rocks, simplicity that shines, and style that ignites, choose volcanically inspired Basalt Porcelain Stone®. Tough-yet-sophisticated tiles feature authentically fine graining, earthen shades, and a hint of crystalline sparkle. The result is a dynamic foundation that’s especially powerful in commercial settings.

    Skontaktuj się z Crossville

    Opis
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybasalt-porcelain-stone-tile
    • Rodzina produktuTile
    • Grupa produktuPorcelain Stone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring