Opublikuj swoje produkty
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
    Crossville

    Retro Active 2.0 and Patterns

    Retro Active 2.0 porcelain tile answers any design challenge. The line’s 13 through-body hues come in polished and unpolished finishes, as well as the linear Pattern texture. 7 diverse sizes invite mixing and matching with modularity, and the ample trim package offers fully finished looks. Interplay the options to bring interactive style to your next project.

    Skontaktuj się z Crossville

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyretro-active-2-point-0-patterns-porcelain-stone-tile
    • Rodzina produktuTile
    • Grupa produktuPorcelain Stone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring