Opublikuj swoje produkty
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Offering a palette of 13 sophisticated hues is a modern take on must-have neutrals, Shades 2.0 covers the gamut from cool to warm, light to dark. Choose field tiles in 6x24, 12x24, 24x24 and 24x48—an addition that makes Shades 2.0 suitable for even the largest of spaces.

    As part of the design evolution, Shades 2.0 also offers a multi-directional graphic in a new patterned accent tile in a 12x12 right triangle for creating a bold aesthetic. Also available, there is a 2x2 unpolished solid mosaic or 1x3 semi-polished mosaic in cool or warm blends. Complete your installation with 4x24 bullnose or 6x12 cove base.

    Skontaktuj się z Crossville

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • Rodzina produktuTile
    • Grupa produktuPorcelain Stone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring