Opublikuj swoje produkty
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
    CUPA STONE
    Zarchiwizowane

    Wall Cladding Stonepanel® Sabbia

    Cream colored travertine with golden ruts and earth tones. Simply the brightest Stonepanel. STONEPANEL™ is the most efficient, safe, attractive, high-quality natural stone construction solution for cladding walls and facades. STONEPANEL™ natural stone installation system is certified throughout Europe.

    Opis
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystonepanel-sabbia
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuWall Cladding Natural Stone panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_85_55
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 75 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Wall Facing
    • OmniClass Number23-15 15 15 11
    • OmniClass TitleWall Stone Facing
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes