Opublikuj swoje produkty
ProtectWall CR (Clean Rooms)
Tarkett

ProtectWall CR (Clean Rooms)

Okładzina ścienna ProtectWALL CR, zaprojektowana do laboratoriów i pomieszczeń sterylnych, ma znakomite parametry i chroni ściany przed uderzeniami, zarysowaniami i plamami. Jest elastyczna i łatwa w montażu. Zmniejsza poziom zanieczyszczeń środowiskowych, takich jak kurz, drobnoustroje w powietrzu, cząsteczki aerozoli i opary chemiczne. Jej gładka powierzchnia została zabezpieczona powłoką Top Clean ułatwiającą czyszczenie i zachowanie najwyższej higieny. Okładzina ProtectWALL CR jest dopasowana kolorystycznie do naszych kolekcji iQ Granit, iQ Optima, Tapiflex i Acczent.

Opis
    • Wyprodukowano w Europie
    • Idealna do pomieszczeń sterylnych i laboratoriów
    • Zatwierdzona klasa 1 (EN 14644-1)
    • Zmniejsza zanieczyszczenie powietrza
    • Odporność na plamy i działanie substancji chemicznych
    • Wysoka odporność na uderzenia i zarysowania
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-protectwall-cr
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuWallcovering
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 19
  • OmniClass TitleWall Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka