Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cuprum/products/68b6b2ad-e794-4c41-9d5b-74d33e9e3a79
Strona główna
Kategorie
Okna
Storm Windows
Cortina Anticiclónica HV
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Cuprum
Obserwuj
Cortina Anticiclónica HV
Sistema plegable de duelas de protección anticiclónico
Ofrece 3 opciones de anclaje: a pared, piso a techo y sobre pared y opción de nivelación para pisos irregulares.
Opción de cierre interno y externo en posición central o lateral.
Altura máxima de 2840 mm
Resiste huracanes categoría 5 de hasta más de 250 km/h
Producto certificado por el Condado de Miami Dade
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
cuprum-cortina-anticiclonica-hv
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-11-06
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2840
Szerokość (mm)
2840
Linki
Linki
Url produktu
https://cuprum.com/construccion/producto/cortina-anticiclonica-hv
Instrukcja montażu
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/ec_cortinaanticiclonica_HV-2023.pdf
Opis techniczny
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/FT-Cortina-Anticiclonica-HV-Classic-1.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Aluminium
Zaprojektowano w
Meksyk
Wyprodukowano w
Meksyk
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Okna - Storm Windows
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Meksyk
Podobne produkty
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Pobierz
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Picture Replacement Window
Pobierz
BANDALUX
Curtains | Draperies
3.9
(
60
)
Pobierz
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
Pobierz
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Pobierz
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Pobierz