Opublikuj swoje produkty
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Interna

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    Opis
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycuprum_ventana_batiente_Interna_serie_45
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)1300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno