Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cuprum/products/500d44e6-bf25-48ea-8dcd-bc17538b68ea
Strona główna
Kategorie
Okna
Ramy stałe
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Cuprum
Obserwuj
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Eurovent classic - series 70, fixed window 3 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
Pobierz
Opis
Opis
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
cuprum_ventana_fija_serie_70_con_2_intermedios_verticales
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-05-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2000
Szerokość (mm)
2000
Linki
Linki
Url produktu
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
Instrukcja montażu
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
Opis techniczny
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Meksyk
Wyprodukowano w
Meksyk
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Okna - Ramy stałe
Klasyfikacja IFC
Okno
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Meksyk
Podobne produkty
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Pobierz
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Pobierz
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Pobierz
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Pobierz
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Pobierz
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Pobierz