Opublikuj swoje produkty
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
    Zarchiwizowane

    CWS Paradise Ladycare

    Paradise Ladycare hygiene box, approx. 12 l. Floor-standing, wall-mounted or as Non-Touch version. With view-protection in lid, wall mount and Non-Touch wall mount with LED display (red/green). Motor-operated lid opening (3 seconds) and automatic closing (with NT version), manual lid opening and closing with floor-standing and wall-mounted versions. Container, lid and wall mount in white plastic. Wall mount with disengaging lock and key. Power supply for NT: 4x LR 14 batteries. Sensor range 1-7 cm with < 0.5 second reaction time. Comes complete with batteries, fastening materials, delivery and installation. A service subscription for the disposal of hygienic waste via the CWS Ladycare service can be concluded directly with CWS. Ladycare Boxes: Paradise Ladycare floor standing: 575000 Paradise Ladycare wall-mounted: 574000 Paradise Ladycare NT: 573000 Format: 345 x 525 x 200 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny575000
    • Rodzina produktuCWS ParadiseLine
    • Grupa produktuToilet hygiene box
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)525
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.528
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815