Opublikuj swoje produkty
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, sanitary napkin disposal. Disposal features a flip-up cover, secured to the container by a heavy duty stainless steel piano-hinge. Disposal may be secured to wall or toilet partition. For general purpose use in female toilet stalls or rooms and uni-sex toilet rooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5090
  • Rodzina produktuDispensers
  • Grupa produktuSanitary Napkin
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia