Opublikuj swoje produkty
ACUSTIDAN 16/4
Danosa

ACUSTIDAN 16/4

ACUSTIDAN 16/4 is a multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. Acoustically it works as a low frequency sound insulation. SCOPE: - Commonly used in shops, bars, cinemas and discotheques, it improves the insulation against low frequencies compared to the traditional insulation based on mineral wool. - Used inside plasterboard chambers in hotels or housing rehabilitation. - Used around drain pipes to its isolation
Opis
  • TECHNICAL DATA:

    - Airborne sound insulation: RW 55 dBA EN 140-3 (EN 717-1)
    - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822)
    - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845)
    - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845)
    - Nominal membrane mass: 6,5 kg/m2 (EN 1849-1)
    - Airflow resistance of the porous textile: 25 KPa.s/m² (EN 29053)
    - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1)
    - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature: -20 / +70 oC
    - Dimensional stability: 0 % (EN 13164)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939)
    - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939)
    - Total thermal resistance: 0,58 m2K/W (EN 12667) (EN 12939)


    ENVIROMENTAL INFORMATION:

    - Content of recycled raw material: 24 %
    - Pre-consumer Recycled Content: 0 %
    - Post-consumer Recycled Content: 100 %
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España)
    - Volatile organic compounds (VOCs): less than 100 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)


    PRESENTATION:

    - Length: 6 m
    - Width: 1 m
    - Total thickness: 20 mm
    - Membrane thickness 4 mm porous material thickness: 16 mm
    - Overlap: 30 mm
    - Weight: 7 kg/m2
    - Rolls per pallet: 12 ud
    - m2 per pallet: 72 m2
    - Product Code: 610080

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyacustidan_164
  • Rodzina produktuAcoustic Insulation
  • Grupa produktuAsphalt
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)6000
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAsfalt
  • Materiał dodatkowyWełna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions