Opublikuj swoje produkty
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Acrylic primer in aqueous dispersion for the consolidation and sealing of mineral supports, enhancing the bonding of the final coat (mortar, waterproofing membranes, paint and adhesives).

Opis

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydanoprimer_w
  • Rodzina produktuLiquid waterproofing
  • Grupa produktuInstallations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWater-based acrylic primers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcrylic Plastering
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText