Opublikuj swoje produkty
DANOPREN TL 40
Danosa

DANOPREN TL 40

Rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with ranurated surface, ease the construction of ventilated roof with direct fixing of tiles.
Opis
  • TECHNICAL DATA
    - Thickness: 40 mm (EN 823)
    - Thickness tolerance: ± 2 mm (EN 823)
    - Lenght: 125 cm (EN 822)
    - Length tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Width: 60 cm (EN 822)
    - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Flatness: 6 mm/m (EN 825)
    - Squareness: 5 mm/m (EN 824)
    - Thermal conductivity: 0.034 W/mK (EN 12667)
    - Thermal resistance: 1.20 m2K/W (EN 12667)
    - Compression strength ≥ 300 kPa (EN 826)
    - Compressive creep max 2% deflection after 50 years ≥ 95 kPa (EN 1606)
    - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0.7 Vol.% (EN 12087)
    - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088)
    - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091)
    - Water vapour diffusion resistance factor (μ) ≥ 80 - (EN 12086)
    - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604)
    - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01)
    - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K
    - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 ºC
    - Specific heat: 1.450 J/kg·K
    - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602)
    - Capillarity: Null
    - Edge treatment: Shiplap
    - Surface: Skinned

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydanopren_tl_40
  • Rodzina produktuThermal Insulation
  • Grupa produktuExtruded polystyrene (XPS)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)1250
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING