Opublikuj swoje produkty
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

PVC cup with vertical output for Ø110 mm downpipes, compatible with all DANOPOL sheets. Supplied with a drain basket to protect against elements that could clog the PVC pipe. SCOPE Used as a waterproofing accessory for synthetic waterproofing PVC plasticized membranes, fitted with a wing that is welded to the waterproofing membrane.
Opis
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprotector_cazoleta_pvc
  • Rodzina produktuDrainages
  • Grupa produktuHorizontal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains