Opublikuj swoje produkty
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Opis
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprotector_hpde_paragravillas
  • Rodzina produktuDrainages
  • Grupa produktuHorizontal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)335
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains