Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo

    • Natural Skin Unfurled Bamboo
    • All Bamboo 3-ply construction
    • Thickness: 3/4"
    • Natural skin "finished" face
    • Regular Tongue & Groove
    • Wear layer thickness of 6mm

    Opis
    • T3/4 x W2 1/4+ 3 3/4+5 x L4ft RL

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyES-FOR-RW-235
    • Rodzina produktudassoFlooring
    • Grupa produktuFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)0.75
    • Szerokość (mm)5
    • Głębokość (mm)43
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit