Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Natural Bamboo Strand Woven Solid Hardwood Flooring has a beautiful amber and caramel color tone with smooth natural bamboo surface. This flooring is good for homes with medium to high traffic.

    Opis
    • T9/16'' x W3 3/4'' x 72''

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWBA056-Bamboo-Flooring
    • Rodzina produktudassoFlooring
    • Grupa produktuEcoBamboo Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)0.56
    • Szerokość (mm)3.75
    • Głębokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit