Opublikuj swoje produkty
Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Datum’s G2 36″ and 42″ Bi-Fold Door and Hinged Door Weapon Racks are designed to securely store weapons, gear, and other tactical equipment. The bi-fold door takes up less space than the traditional hinged door, making it ideal for areas with limited space.
Opis
  • Width: 36″ or 42″ Depth: 15″ Height: 48″, 64″, 72″, or 84″
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyheavy-duty-locking-weapon-racks
  • Rodzina produktuWeapon Storage
  • Grupa produktuHeavy-Duty Lockin Weapon Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings