Opublikuj swoje produkty
Storage Lockers

Storage Lockers

Datum’s GearStor lockers are a practical solution for personnel who need to secure and store uniforms, equipment, go bags, personal items, and more. Available in single-door or double-door models, these lockers can be equipped with a garment rod, full and partial shelves, and hooks. Optional components such as accessory panels, security boxes, and boot trays are available.
Opis
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystorage-lockers
  • Rodzina produktuLockers
  • Grupa produktuStorage Lockers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings