Opublikuj swoje produkty
Locking Rotating Files

Locking Rotating Files

EZ2 Rotary Action File by Datum is a user-friendly, rotating storage system that maximizes available space. Its efficient design features shelves that spin 360 degrees and are accessible on both sides to increase productivity. Storage can be configured in the front and back of each unit, providing twice the storage space within the footprint of a single storage unit.
Opis
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylocking-rotating-files
  • Rodzina produktuFile Systems & Shelving
  • Grupa produktuLocking Rotating Files
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings