Opublikuj swoje produkty
FM Inquadra Avvolgibile
FM Inquadra Avvolgibile
    DeFAVERI

    FM Inquadra Avvolgibile

    Monoblock for flush-to-wall windows with roller shutters Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 and 70 mm side depth ready for skimming and plastering, suitable for shading systems with roller shutters.
    Opis
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Roller shutters Side depth: EPS 100mm - EPS 70mm Finishing: Skimming - Plastering Rolling-shutter box inspection: Floating - Frontal Sill: 4th side insulation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymonoblocco-filomuro-inquadra-avvolgibile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEPS - polistyren ekspandowany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Włochy