Opublikuj swoje produkty
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(26 recenzje)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-drapery-alena
    • Rodzina produktuDraperies
    • Grupa produktuAlena - Pull to Start
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 25 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMotorized Drapery Rods
    • OmniClass Number23-17 21 13 13 11
    • OmniClass TitleDrapery Tracks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone