Opublikuj swoje produkty
FM Inquadra Blokko
FM Inquadra Blokko
    DeFAVERI

    FM Inquadra Blokko

    Monoblock for flush-to-wall hinged windows Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 mm side depth ready for skimming and plastering, for hinged shutters. BLOKKO, combined with DeFAVERI hinges, undergone rigorous laboratory stress testing for wind load resistance, no. EN 1932, and resistance to repeated mechanical operations, no. EN 14201.
    Opis
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Hinged shutters Side depth: EPS 100mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymonoblocco-filomuro-inquadra-blokko
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEPS - polistyren ekspandowany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Włochy