Opublikuj swoje produkty
Gerbera, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Gerbera, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Gerbera, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Gerbera, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Gerbera, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
    Deante

    Gerbera, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką

    Funkcjonalna bateria kuchenna zaprojektowana została z myślą o wysokiej użyteczności oraz estetycznym wyglądzie. Elegancki design sprawia, że pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też skandynawskich czy bardziej tradycyjnych. Bateria zlewozmywakowa posiada aerator, który redukuje życie wody, co przy ręcznym myciu naczyń jest bardzo istotne. Dodatkowo napowietrzony strumień jest bardziej miękki. Dodatkowo słuchawkę można wyciągnąć na długim i elastycznym przewodzie, co ułatwia spłukiwanie dużych i niewymiarowych elementów np. blachy z piekarnika lub półki z lodówki.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: chrom
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Wysokość całkowita baterii [mm]: 477
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: obrotowa, elastyczna
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 212
      Materiał: stal nierdzewna, ZnAl
      AERATORY
      Typ aeratora: honeycomb
      Rozmiar aeratora: M18
      WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
      Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M8
      SŁUCHAWKI
      Ilość funkcji: 2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBGB_072M
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

    Dostępny w krajach:

    Europa