Opublikuj swoje produkty
Odpływ liniowy, 100 cm - odwracalny
Odpływ liniowy, 100 cm - odwracalny
Odpływ liniowy, 100 cm - odwracalny
    Deante

    Odpływ liniowy, 100 cm - odwracalny

    Odpływ liniowy pod prysznic to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych brodzików. Jest bardzo wydajny i dobrze zbiera wodę. Jednocześnie daje dużą wolność aranżacyjną przy projektowaniu wystroju wnętrza. Zbudowany jest ze stali nierdzewnej, znanej ze swoich właściwości antyseptycznych i antykorozyjnych. Wszystkie elementy składowe, w tym syfon, są łatwo dostępne, co sprawia, że sprzątanie łazienki będzie czystą przyjemnością. Element ma 100 cm szerokości. Jest to model odwracalny.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Długość [mm]:  1000
      Materiał:  stal nierdzewna
      Przepustowość syfonu [l/min]:  54
      Syfon 360 stopni:  Tak
      Syfon w komplecie:  Tak
      W zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie:  Tak
      Odpływ odwracalny:  Tak
      Mata hydroizolacyjna/ kołnierz uszczelniający:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKOS_N10D
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

    Dostępny w krajach:

    Europa