Opublikuj swoje produkty
Silia, Półka ścienna
Deante

Silia, Półka ścienna

W każdej łazience, pod prysznicem, koło wanny, a też umywalki, bardzo przydatna jest półka na kosmetyki. Półka Deante jest bardzo praktyczna. Dzięki ażurowej budowie sprawnie odprowadza wodę, a sprzątanie zmniejsza się do przetarcia szmatką lub spłukania bieżącą wodą. Użyty do produkcji materiał jest sztywny i solidny, a jej wykończenie świetnie współgra z innymi elementami wystroju łazienki. Produkt montuje się na ścianie, co daje duże możliwości aranżacyjne oraz dodatkowe miejsce.
Opis
  • Wykończenie:  złoty
    Rodzaj powierzchni:  błysk
    Materiał:  mosiądz
    Wysokość [mm]:  89
    Szerokość [mm]:  436
    Głębokość [mm]:  124
    Zestaw montażowy w komplecie:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_Z511
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa