Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria wannowa, z zestawem prysznicowym
Arnika, Bateria wannowa, z zestawem prysznicowym
    Deante

    Arnika, Bateria wannowa, z zestawem prysznicowym

    Łazienkowa bateria Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: nero
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: podłogowy
      Klasa przepływu [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      Zawory zwrotne: tak
      Dodatkowe cechy: regulowany kąt ustawienia słuchawki natryskowej
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Materiał: mosiądz
      PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
      Typ przełącznika: mechaniczny ceramiczny
      AERATORY
      Typ aeratora: coin-slot
      Rozmiar aeratora: M24
      WĘŻE
      Długość [mm]: 1500
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      Anti-twist: 1
      SŁUCHAWKI
      Ilość funkcji: 3
      Anti-calc: tak

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_N17M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne