Opublikuj swoje produkty
Mokko, Stojak na papier z półką
Mokko, Stojak na papier z półką
Mokko, Stojak na papier z półką
Mokko, Stojak na papier z półką
Mokko, Stojak na papier z półką
Mokko, Stojak na papier z półką
    Deante

    Mokko, Stojak na papier z półką

    Stojak na szczoteczki, kosmetyki lub sztućce pozwala zachować w łazience, lub w kuchni wzorowy porządek. Ustawione w pionie mokre przedmioty mają możliwość odcieknięcia i zajmują mniej miejsca. Nie są rozłożone w bezładzie i nie grożą przypadkowym sturlaniem się z płaskiej półki. Przemyślany ociekacz można łatwo opróżnić, ale także wyczyścić. Stojak ma dwie części o zróżnicowanej wysokości. Jest starannie wykonany ze stali i najlepiej prezentuje się z innymi akcesoriami z serii. Całość wieńczy pomysłowa półka, która daje możliwość odłożenia telefonu czy okularów.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  stal nierdzewna
      Wysokość [mm]:  800
      Szerokość [mm]:  305
      Głębokość [mm]:  160
      Produkt wielofunkcyjny:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADM_N242
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa