Opublikuj swoje produkty
Mokko, Wieszak podłogowy podwójny
Mokko, Wieszak podłogowy podwójny
Mokko, Wieszak podłogowy podwójny
    Deante

    Mokko, Wieszak podłogowy podwójny

    Przenośny wieszak podłogowy łączy w sobie piękny wygląd i wysoka funkcjonalność. Klasyczny prostokątny design sprawia wrażenie solidności, a staranne wykończenie świetnie komponuje się z pozostałymi elementami wystroju. Może służyć jako łazienkowy wieszak na ręczniki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiesić na nim ubrania w sypialni. Można go dowolnie ustawić w zależności od aktualnych potrzeb. Element posiada dwa uchwyty.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  stal nierdzewna
      Wysokość [mm]:  800
      Szerokość [mm]:  400
      Głębokość [mm]:  200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADM_N622
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne