Opublikuj swoje produkty
Round, Lusterko kosmetyczne na ruchomym ramieniu - dwustronne
Round, Lusterko kosmetyczne na ruchomym ramieniu - dwustronne
Round, Lusterko kosmetyczne na ruchomym ramieniu - dwustronne
Round, Lusterko kosmetyczne na ruchomym ramieniu - dwustronne
    Deante

    Round, Lusterko kosmetyczne na ruchomym ramieniu - dwustronne

    Lusterko kosmetyczne powinno znaleźć się w każdej łazience. Służy nie tylko do makijażu czy golenia się. Może powiększyć optycznie małą przestrzeń, a także nadać wnętrzu charakteru. Uniwersalne wykończenie sprawia, że świetnie skomponuje się z elementami drewnianymi, kamiennymi czy metalowymi. Lusterko posiada ruchome ramię z trzema zawiasami. Dzięki temu otrzymujesz prawie nieograniczone możliwości odpowiedniego do potrzeb ustawienia tafli. Model dwustronny, obrotowy.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
      Rodzaj powierzchni:  błysk
      Materiał:  mosiądz, szkło
      Wysokość [mm]:  282
      Szerokość [mm]:  232
      Głębokość [mm]:  31
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
      Produkt wielofunkcyjny:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADR_0811
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe