Opublikuj swoje produkty
Round, Stojak na papier - 3-funkcyjny
Round, Stojak na papier - 3-funkcyjny
Round, Stojak na papier - 3-funkcyjny
    Deante

    Round, Stojak na papier - 3-funkcyjny

    Stojak na szczoteczki, kosmetyki lub sztućce pozwala zachować w łazience, lub w kuchni wzorowy porządek. Ustawione w pionie mokre przedmioty mają możliwość odcieknięcia i zajmują mniej miejsca. Nie są rozłożone w bezładzie i nie grożą przypadkowym sturlaniem się z płaskiej półki. Przemyślany ociekacz można łatwo opróżnić, ale także wyczyścić. Stojak ma dwie części o zróżnicowanej wysokości. Jest starannie wykonany ze stali i najlepiej prezentuje się z innymi akcesoriami z serii. Jeden stojak ma aż trzy funkcje — uchwytów na papier i na zapasową rolkę oraz miejsce na szczotkę do WC. Dzięki temu zaoszczędzisz przestrzeń w pomieszczeniu i ułatwisz sobie sprzątanie.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  mosiądz, stal nierdzewna, szkło
      Wysokość [mm]:  527
      Szerokość [mm]:  330
      Głębokość [mm]:  160
      Produkt wielofunkcyjny:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADR_N732
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa