Opublikuj swoje produkty
Round, Stojak na papier - 3-funkcyjny
Deante

Round, Stojak na papier - 3-funkcyjny

Stojak na szczoteczki, kosmetyki lub sztućce pozwala zachować w łazience, lub w kuchni wzorowy porządek. Ustawione w pionie mokre przedmioty mają możliwość odcieknięcia i zajmują mniej miejsca. Nie są rozłożone w bezładzie i nie grożą przypadkowym sturlaniem się z płaskiej półki. Przemyślany ociekacz można łatwo opróżnić, ale także wyczyścić. Stojak ma dwie części o zróżnicowanej wysokości. Jest starannie wykonany ze stali i najlepiej prezentuje się z innymi akcesoriami z serii. Jeden stojak ma aż trzy funkcje — uchwytów na papier i na zapasową rolkę oraz miejsce na szczotkę do WC. Dzięki temu zaoszczędzisz przestrzeń w pomieszczeniu i ułatwisz sobie sprzątanie.
Opis
  • Wykończenie:  złoto szczotkowane
    Rodzaj powierzchni:  błysk
    Materiał:  mosiądz, stal nierdzewna, szkło
    Wysokość [mm]:  527
    Szerokość [mm]:  330
    Głębokość [mm]:  160
    Produkt wielofunkcyjny:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADR_R732
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa