Opublikuj swoje produkty
Lima, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Deante

Lima, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką

Funkcjonalna bateria kuchenna zaprojektowana została z myślą o wysokiej użyteczności oraz estetycznym wyglądzie. Elegancki design sprawia, że pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też skandynawskich czy bardziej tradycyjnych. Bateria zlewozmywakowa posiada aerator, który redukuje życie wody, co przy ręcznym myciu naczyń jest bardzo istotne. Dodatkowo napowietrzony strumień jest bardziej miękki. Dodatkowo słuchawkę można wyciągnąć na długim i elastycznym przewodzie, co ułatwia spłukiwanie dużych i niewymiarowych elementów np. blachy z piekarnika lub półki z lodówki.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: stal
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: stojący
    Wysokość całkowita baterii [mm]: 396
    Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I
    Zawory zwrotne: tak

    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm

    WYLEWKI
    Rodzaj wylewki: obrotowa, wyciągana
    Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 229
    Materiał: stal nierdzewna

    WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
    Długość [mm]: 450
    Gwint od instalacji: 3/8''
    Gwint przyłącza: M10

    WĘŻE
    Długość [mm]: 1500
    Rodzaj oplotu: nie dotyczy

    SŁUCHAWKI
    Ilość funkcji: 2

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBBM_F72M
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie