Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria umywalkowa
Deante

Arnika, Bateria umywalkowa

Łazienkowa bateria Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: chrom
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: stojący
    Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
    WYLEWKI
    Rodzaj wylewki: stała
    Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 170
    Materiał: mosiądz
    AERATORY
    Typ aeratora: silikonowy
    Rozmiar aeratora: M22
    WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
    Długość [mm]: 450
    Gwint od instalacji: 3/8''
    Gwint przyłącza: M10

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQA_020N
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne