Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria wannowa
Arnika, Bateria wannowa
Arnika, Bateria wannowa
Arnika, Bateria wannowa
    Deante

    Arnika, Bateria wannowa

    Łazienkowa bateria Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: titanium
      Rodzaj baterii: dwuuchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: ścienny
      Klasa przepływu [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
      Zawory zwrotne: tak
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 184
      Materiał: mosiądz
      PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
      Typ przełącznika: mechaniczny
      AERATORY
      Typ aeratora: silikonowy
      Rozmiar aeratora: M24
      Redukcja przepływu wody: brak

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_D10N
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne