Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
    Deante

    Arnika, Bateria umywalkowa

    Łazienkowa bateria Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: titanium
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 170
      Materiał: mosiądz
      AERATORY
      Typ aeratora: silikonowy
      Rozmiar aeratora: M22
      WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
      Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M10

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_D20N
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne