Opublikuj swoje produkty
Hiacynt, Bateria prysznicowa
Deante

Hiacynt, Bateria prysznicowa

Bateria prysznicowa jest bardzo ważnym elementem armatury, który trzeba wziąć pod uwagę podczas wyposażania łazienki. Nasz model będzie pasował zarówno do wnętrz minimalistycznych, w stylu nowoczesnym lub bardziej tradycyjnych. Gwarantujemy także najwyższe parametry materiałów oraz wykończenia dzięki potrójne kontroli jakości Deante. Wbudowany mieszacz zapewni optymalną temperaturę wody.
Opis
    • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    • Wysokość korpusu: 147 mm
    • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
    • Klasa przepływu: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Zasięg wylewki:  mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQH_040M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)147
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa