Opublikuj swoje produkty
Blur, Bateria umywalkowa
Blur, Bateria umywalkowa
Blur, Bateria umywalkowa
Blur, Bateria umywalkowa
    Deante

    Blur, Bateria umywalkowa

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie wspaniałego designu oraz funkcjonalnych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez lata. Klasyczne linie sprawiają, że idealnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: chrom
      Materiał: mosiądz
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 26 mm
      WYLEWKA
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 117
      AERATOR
      Typ aeratora: honeycomb
      Rozmiar aeratora: M24
      WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY
      Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M10

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQL_020M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • Data publikacji2024-10-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne