Opublikuj swoje produkty
Blur, Bateria prysznicowa ścienna
Deante

Blur, Bateria prysznicowa ścienna

Bateria prysznicowa jest bardzo ważnym elementem armatury, który trzeba wziąć pod uwagę podczas wyposażania łazienki. Nasz model będzie pasował zarówno do wnętrz minimalistycznych, w stylu nowoczesnym lub bardziej tradycyjnych. Gwarantujemy także najwyższe parametry materiałów oraz wykończenia dzięki potrójnej kontroli jakości Deante. Wbudowany mieszacz zapewni optymalną temperaturę wody. Produkt montuje się na ścianie, co daje duże możliwości aranżacyjne oraz dodatkowe miejsce.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: chrom
    Materiał: mosiądz
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: ścienny
    Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQL_040M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • Data publikacji2024-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne