Opublikuj swoje produkty
Blur, Bateria bidetowa
Deante

Blur, Bateria bidetowa

Funkcjonalna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to elegancka propozycja łącząca współczesny design, wysokiej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia optymalnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko praktycznym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą wypoczynku.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: nero
    Materiał: mosiądz
    Sposób montażu: stojący
    Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 26 mm
    AERATOR
    Typ aeratora: honeycomb
    Rozmiar aeratora: M18
    WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY
    Długość [mm]: 450
    Gwint od instalacji: 3/8''
    Gwint przyłącza: M10

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQL_N30M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • Data publikacji2024-10-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne