Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria wannowa wolnostojąca z zestawem prysznicowym
Silia, Bateria wannowa wolnostojąca z zestawem prysznicowym
Silia, Bateria wannowa wolnostojąca z zestawem prysznicowym
    Deante

    Silia, Bateria wannowa wolnostojąca z zestawem prysznicowym

    Bateria wannowa łączy w sobie estetyczny wygląd i funkcjonalność. Klasyczne kształty świetnie komponują się zarówno w małych łazienkach, jak i dużych salonach kąpielowych. Solidny korpus wykonany został z najwyższej jakości mosiądzu i elegancko wykończony. Łatwo go wyczyścić i zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kamienia. Bateria do wanny wyposażona jest także w aerator. Urządzenie rozbija krople i napowietrza strumień. Dzięki temu woda jest bardziej miękka.
    Opis
    • BATERIA
       Wykończenie: stal
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: podłogowy
      Klasa przepływu [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      Zawory zwrotne: tak
       GŁOWICA DO BATERII
       Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
       WYLEWKI
       Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 240
      Materiał: mosiądz
       PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
       Typ przełącznika: mechaniczny typu click
       AERATORY
       Typ aeratora: coin-slot, płaski
      Rozmiar aeratora: M24
       WĘŻE
       Długość [mm]: 1500
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      Anti-twist: 1
       SŁUCHAWKI
       Ilość funkcji: 1
      Anti-calc: tak
      Dodatkowe cechy: cool-out
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQS_F17M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

    Dostępny w krajach:

    Europa