Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta
Silia, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta
Silia, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta
    Deante

    Silia, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta

    Funkcjonalna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to elegancka propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia optymalnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko praktycznym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
    Opis
    • BATERIA
       Wykończenie: stal
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: podtynkowy
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      Zawory zwrotne: tak
       GŁOWICA DO BATERII
       Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
       WĘŻE
       Długość [mm]: 800
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      Anti-twist: 1
       SŁUCHAWKI
       Ilość funkcji: 1
      Przycisk start-stop: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQS_F34M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

    Dostępny w krajach:

    Europa