Opublikuj swoje produkty
Tamizo, Bateria kuchenna
Tamizo, Bateria kuchenna
Tamizo, Bateria kuchenna
    Deante

    Tamizo, Bateria kuchenna

    Funkcjonalna bateria kuchenna zaprojektowana została z myślą o wysokiej użyteczności oraz estetycznym wyglądzie. Elegancki design sprawia, że pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też skandynawskich czy bardziej tradycyjnych. Bateria zlewozmywakowa posiada aerator, który redukuje życie wody, co przy ręcznym myciu naczyń jest bardzo istotne. Dodatkowo napowietrzony strumień jest bardziej miękki.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: nero
      Rodzaj baterii: mieszaczowa, jednouchwytowa
      Sposób montażu: stojący
      Wysokość całkowita baterii [mm]: 333
      Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: obrotowa
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 225
      Materiał: stal nierdzewna
      AERATORY
      Typ aeratora: silikonowy, ruchomy
      Rozmiar aeratora: M24
      WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
      Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M8
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQT_N63M
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie