Opublikuj swoje produkty
Corda, Bateria kuchenna z elastyczną wylewką - 2 rodzaje strumienia
Corda, Bateria kuchenna z elastyczną wylewką - 2 rodzaje strumienia
Corda, Bateria kuchenna z elastyczną wylewką - 2 rodzaje strumienia
    Deante

    Corda, Bateria kuchenna z elastyczną wylewką - 2 rodzaje strumienia

    Funkcjonalna bateria kuchenna zaprojektowana została z myślą o wysokiej użyteczności oraz estetycznym wyglądzie. Elegancki design sprawia, że pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też skandynawskich czy bardziej tradycyjnych. Bateria zlewozmywakowa posiada aerator, który redukuje życie wody, co przy ręcznym myciu naczyń jest bardzo istotne. Dodatkowo napowietrzony strumień jest bardziej miękki. Wylewka jest elastyczna, co ułatwia spłukiwanie dużych i niewymiarowych elementów np. blachy z piekarnika lub półki z lodówki. Bateria posiada przełącznik strumienia wody z napowietrzonego na deszczowy.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: nero
      Materiał: stal 304
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm
      WYLEWKA
      Rodzaj wylewki: elastyczna
      Materiał: silikon
      AERATOR
      Typ aeratora: honeycomb
      Rozmiar aeratora: M15
      WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY
      Długość [mm]: 600
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: 3/8''
      SŁUCHAWKA
      Ilość funkcji: 2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBRC_N72M
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuFausets
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne