Opublikuj swoje produkty
Tubo, Bateria umywalkowa
Tubo, Bateria umywalkowa
Tubo, Bateria umywalkowa
    Deante

    Tubo, Bateria umywalkowa

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie wspaniałego designu oraz funkcjonalnych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który zapewnia bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Tradycyjne linie sprawiają, że idealnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: chrom
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Wysokość całkowita baterii [mm]: 147
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)

      GŁOWICA DO BATERII

      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
       
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Materiał: mosiądz
       
      AERATORY
      Typ aeratora: honeycomb
      Rozmiar aeratora: M24
       
      WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
      Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M10

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBUT_020M
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne