Opublikuj swoje produkty
Correo, Półka kamienna do konsoli lub słupka - system modułowy
Correo, Półka kamienna do konsoli lub słupka - system modułowy
    Deante

    Correo, Półka kamienna do konsoli lub słupka - system modułowy

    Półka kamienna doskonale sprawdzi się w łazienkach urządzonych w stylu skandynawskim, rustykalnym lub nowoczesnym. Wykorzystanie materiałów, takich jak kamień czy drewno, przybliża nas do natury i nadaje pomieszczeniu przytulnego wyglądu. Co więcej, surowiec ten jest bardzo trwały i odporny na zarysowania, środki chemiczne czy odbarwienia. Łatwo utrzymać go też w czystości. Półka przeznaczona do słupków i konsol marki Deante — modułowych rozwiązań łazienkowych. Jest kompatybilny z pozostałymi produktami systemu modułowego. Możesz zaprojektować łazienkę w dowolny sposób, aby połączyć piękny wygląd i wysoką użyteczność poszczególnych elementów.
    Opis
    • Wykończenie:  szary
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Szerokość [mm]:  267
      Długość [mm]:  367
      Wysokość [mm]:  13
      Materiał:  lapitec
      Produkowany w technologii Bio-care:  Tak
      hydrofobowość:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCBL_S30B
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne