Opublikuj swoje produkty
Tess, Umywalka ceramiczna nablatowa
Tess, Umywalka ceramiczna nablatowa
Tess, Umywalka ceramiczna nablatowa
    Deante

    Tess, Umywalka ceramiczna nablatowa

    Umywalka ceramiczna Deante powstała z wysokiej jakości materiału, a w procesie produkcji kilkukrotnie przeszła restrykcyjne badania jakości. Dzięki temu jest bardzo trwała i wytrzymała, nie odbarwia się i posłuży przez długi czas. Funkcjonalny i estetyczny design sprawia, że świetnie pasuje do nowoczesnych i tradycyjnych łazienek. Umywalka nablatowa może być stawiana bezpośrednio na blacie. Bardzo dobrze komponuje się z pulpitami wykonanymi z drewna, kamienia lub stalowymi.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Materiał:  ceramika
      Sposób montażu:  nablatowa/stawiana
      Szerokość [mm]:  396
      Długość [mm]:  597
      Wysokość [mm]:  111
      Głębokość [mm]:  88
      Bez przelewu:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCDS_NU6S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne