Opublikuj swoje produkty
Temisto, konsola łazienkowa wisząca z umywalką - 60x50 cm
Deante

Temisto, konsola łazienkowa wisząca z umywalką - 60x50 cm

Tylko w wybranych salonach Polska marka Więcej modeli w serii Łatwe do utrzymania czystości - gwarancja: 10 lat (umywalka), 2 lata (konsola) - umywalka dostosowana do jednootworowych baterii - Umywalka o wymiarach 600x500 mm - umywalka wyposażona w przelew
Opis
  • Długość:600 mm Szerokość:500 mm Wysokość:415 mm Wysokość całkowita:555 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCDTW6U6S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)555
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)29.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps