Opublikuj swoje produkty
Anemon, miska WC wisząca bezkołnierzowa
Anemon, miska WC wisząca bezkołnierzowa
    Deante

    Anemon, miska WC wisząca bezkołnierzowa

    • deska wolnoopadająca sprzedawana oddzielnie
    • miska ustępowa wisząca
    • przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym z ustawieniem zaworu spustowego 3/6 l
    • łatwy i wygodny montaż
    • w przypadku stelaży pneumatycznych wymagany jest montaż dodatkowej kryzy redukującej przepływ wody
    Opis
      • deska wolnoopadająca sprzedawana oddzielnie
      • miska ustępowa wisząca
      • przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym z ustawieniem zaworu spustowego 3/6 l
      • łatwy i wygodny montaż
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycdz_6zpw
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)513
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets