Opublikuj swoje produkty
Przycisk spłukujący do stelaży podtynkowych - slim
Przycisk spłukujący do stelaży podtynkowych - slim
Przycisk spłukujący do stelaży podtynkowych - slim
    Deante

    Przycisk spłukujący do stelaży podtynkowych - slim

    Przycisk spłukujący Deante jest bardzo dyskretny i jednocześnie ozdobny. Eleganckie wykończenie sprawia, że pasuje zarówno do wnętrz urządzonych w stylu nowoczesnym, jak i skandynawskim czy minimalistycznym. Posiada dwa tryby pracy: do spłukiwania większą i mniejszą ilością wody, co znacznie zmniejsza rachunki za to medium. Przycisk przeznaczony jest do montażu przy stelażach podtynkowych. Element jest bardzo cienki, co sprawia, że prawie zlewa się z powierzchnią ściany.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
      Rodzaj powierzchni:  błysk
      Rodzaj przycisku:  dwudzielny
      Szerokość [mm]:  165
      Długość [mm]:  247
      Głębokość [mm]:  5.5
      Przykładana siła robocza < 20 N:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCST_051P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne